Опубликуйте свои продукты
LCI Intumescent Firestop Sealant
Specified Technologies Inc.

LCI Intumescent Firestop Sealant

SpecSeal® LCI Firestop Sealant is a water-based intumescent sealant intended for a wide range of through-penetration and construction joint applications. SpecSeal® LCI Sealant has excellent caulking properties making it easy to apply in vertical applications as well as overhead.

Gun Grade material available in caulk tubes, sausages and pails
Tested for use in through-penetration and construction joint configurations
Compatible with CPVC Piping
Can be sanded and painted to match its surroundings
Used in over 500 UL® Tested Systems
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsti-firestop-sealant-lci
  • Тип продукцииFirestopping
  • Группа продукцииSpecSeal®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
  • Название по ССКПУ ООНFire protection
  • Код ССКПУ ООН4619