Опубликуйте свои продукты
Ready® Split Sleeve
Specified Technologies Inc.

Ready® Split Sleeve

SpecSeal® Ready® Split Sleeve kits easily install around existing cables. Each Ready® Split Sleeve kit includes two preformed steel sleeve halves with rolled edges, steel escutcheon plates with intumescent gaskets, and a dosage of our SpecSeal® SSP Firestop Putty. Ready® Split Sleeve’s two-piece body and plates easily capture previously installed cables while tightly fastening to the penetrated barrier.

Offered in three sizes: 1in., 2 in., & 4 in. diam.
Complete kit including wall labels
Sized for assemblies up to 10 in. thick
Oversized escutcheon plates and gaskets for mishappen/oversized openings
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsti-fsr
  • Тип продукцииFirestopping
  • Группа продукцииSpecSeal®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
  • Название по ССКПУ ООНFire protection
  • Код ССКПУ ООН4619