Опубликуйте свои продукты
SSC Intumescent Firestop Collar
Specified Technologies Inc.

SSC Intumescent Firestop Collar

SpecSeal® SSC Firestop Collars are factory-manufactured firestop devices sized to plastic pipes of up to 6 in. Trade Size. SSC Collars consist of a restraining collar with a factory applied intumescent ensuring the correct amount of material is applied every time. Under fire exposure, SSC Collars quickly expand and collapse combustible piping forming a dense char, resisting the passage of smoke and flame.

Sized for 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., 6 in. Trade Size Combustible Pipes
Installs quickly and eliminates waste
Tested to CAN/ULC-S115 at 50 PA (0.20 in. water)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsti-ssc
  • Тип продукцииFirestopping
  • Группа продукцииSpecSeal®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки