Опубликуйте свои продукты
RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip
Specified Technologies Inc.

RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

SpecSeal® Red/Red2 Wrap Strips are available in a variety of sizes and types to tackle any combustible penetration. SSW Wrap Strips are available in 12 ft. rolls as well as individually pre-sized strips to minimize waste and speed up installation. When installed in conjunction with restraining steel, Red/Red2 Wrap Strips are able to collapse non-metallic piping of up to 6 in. diam.!
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsti-sswred
  • Тип продукцииFirestopping
  • Группа продукцииSpecSeal®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки