Опубликуйте свои продукты
WF300 Intumescent Firestop Caulk
Specified Technologies Inc.

WF300 Intumescent Firestop Caulk

BlazeStop® WF300 Intumescent Firestop Caulk is a latex-based firestop caulk designed for residential wood frame construction. WF300 Caulk is tested for addressing penetrations through wood/frame construction such as wood stud walls and floor/ceiling assemblies. Under fire exposure, WF300 expands to up to four times its original volume.

Installer friendly, easily applies with standard caulking gun
Suitable for combustible and non-combustible penetrants
Tested for up to 3 Hours of fire exposure when tested to ASTM E814/UL1479
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsti-wf300
  • Тип продукцииFirestopping
  • Группа продукцииBlazeStop™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки