Опубликуйте свои продукты
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Range only available for the French market

Flexible rubber corner guard
- 45 to 135° angle

Cпецификация
  • Range only available for the French market
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSPM-ELASTOFLEX
  • Тип продукцииIndustrial protection
  • Группа продукцииCorner guards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-03
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалElastomer
  • Вспомогательный материалElastomer
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНCorner guards
  • Код ССКПУ ООН30161504
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Описание Uniclass 2015Corner guards
  • Код CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Номер OmniClass23-17 25 15 13
  • Наименование OmniClassCorner Guards
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings