Опубликуйте свои продукты
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
    SPM

    LINEA'TOUCH LED DECOWOOD

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)

    Warm wood - Improved ergonomics - Integrated lighting.

    Handrail in wood effect designed to secure movement in corridors and all traffic areas :

    • Provides comfort and safety for users
    • Creates a warm atmosphere, personalized by zone, by service or by floor (5 color filters available)
    • Combining design and ergonomics
    • Ensures an excellent grip thanks to its exclusive trilobed shape
    • Provides several combinations with its wide range of accessories and wood decors

    M1 (Bs2d0) - Light traffic - Made in France - Proprietary formulation

    Cпецификация
      • Model : Trilobed handrail Linea'Touch LED Decowood
      • Section : Height 42 mm x Width 40 mm
      • Length : 4 meters
      • Overwall Projection : 80 mm
      • Stand-off from wall : 40 mm
      • Material : Antibacterial PVC classified M1 (Bs2d0) wood decor. Bactericidal joint.
      • Fixing components : 2 points quick removable assembly self-locking 55 mm bugled bracket in silver anodised effect aluminium, screwed to the wall every 0,80 m
      • Colour : 6 wood decors
      • LED band : 5 meters
      • Colour filter : Choose from 5 available colours
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSPM-LINEA-TOUCH-LED-DECOW
    • Тип продукцииMain courante
    • Группа продукцииTrilobée
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Описание Uniclass 2015Handrails
    • Код CSI MasterFormat 201410 26 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Наименование OmniClassHandrails
    • Код CSI UniFormat IIC
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS