Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

05 GreenCoat® Colour Coated Steel | Anthracite Grey Colour

Уникальная ссылка: GreenCoat-ColourCoated-Steel-AnthraciteGrey-Colour
Брэнд: SSAB
Тип продукции: Steel - Sheet & Coil
Группа продукции: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Дата публикации: 2018-10-11
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (1)

GreenCoat® – архитектура, сталь и шведское рапсовое масло

Под маркой GreenCoat® компания SSAB выпускает инновационную, экологичную сталь с полимерными покрытиями для строительства. Будучи одной из самых обширных по ассортименту в строительной отрасли, сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® для кровли, фасадов и водостоков не имеет аналогов по показателям экологической чистоты.


Высокие экологические и технико-эксплуатационные показатели

Премиальная сталь GreenCoat® из Северной Европы признана одной из лучших на мировом рынке. К тому же бóльшая часть продукции под маркой GreenCoat® выпускается с покрытиями на основе шведского рапсового масла вместо традиционных масел на основе ископаемого сырья, поэтому сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® можно без преувеличения назвать уникальной. Это уникальное запатентованное покрытие, разработанное с применением биотехнологий, обладает не только экологическими достоинствами, но и превосходными технико-эксплуатационными характеристиками. Наша продукция способствует оздоровлению окружающей среды, препятствуя проникновению вредных веществ в атмосферу.

Сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® отличается высокой стойкостью к коррозии, УФ-излучению, а также к механическим повреждениям. Строители высоко ценят этот легкий материал за простоту в работе даже при температурах ниже -15°C. Кроме того, сталь на 100% пригодна к вторичной переработке, а ее долговечность проверена годами. Это подтверждается более чем 40-летним опытом проведения испытаний на открытом воздухе в самых суровых условиях на наших испытательных полигонах по всему миру — от Флориды и побережья Швеции до Китая и Австралии.

Подробные сведения об изготовлении стали с полимерными покрытиями GreenCoat® и о том, как мы заботимся о жизненном цикле нашей продукции, изложены в общедоступной Экологической декларации (EPD) продукции линейки GreenCoat®.


Широкая цветовая гамма яркой и долговечной стали

Сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® выпускается в широкой гамме цветов. В библиотеке информационного моделирования зданий BIMobjects представлены 28 основных цветов, отобранных нами по рекомендациям архитекторов и строителей. Каждый оттенок тщательно подбирается, исходя из современных тенденций в строительстве и дизайне. Полная цветовая гамма продукции линейки GreenCoat® охватывает широкий спектр нестандартных расцветок и покрытий.

Для точного подбора нужного цвета рекомендуем заказать образец материала GreenCoat® по электронному адресу: samples.greencoat@ssab.com

Сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® для кровли, фасадов и водостоков выпускается в широкой гамме цветов и покрытий в полном соответствии с требованиями стандарта EN10169. Постоянно отслеживая текущие и прогнозируя будущие изменения в законодательстве, касающиеся охраны окружающей среды, безопасности и химического состава материалов, компания SSAB строго соблюдает действующие в ЕС нормативы, регулирующие химический состав материалов, в частности, регламенты REACH (1907/2006/EC) и CLP (1272/2008/EC). 

Сертификация стали с полимерными покрытиями GreenCoat®подтверждается присвоением нижеперечисленных экологических знаков:

BASTA, SundaHus и Byggvarubedömningen


Основной материал: Sheet metal
Вспомогательный материал: Paint
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Строительные материалы - Листовые материалы
Классификация IFC: Material
Название по ССКПУ ООН: Steel plate
Код ССКПУ ООН: 30102204
Uniclass 1.4 Код: L6623
Uniclass 1.4 Описание: Metal
Uniclass 2.0 Код: SS-20-40-65
Uniclass 2.0 Описание: Profiled Sheet Roof Covering Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_25_71_51
Uniclass 2015 Описание: Metal sheets and strips
NBS Reference Код: 65-52-87
NBS Reference Описание: Steel Profiled Sheets
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metals
Номер OmniClass: 23-13 00 00
Наименование OmniClass: Structural and Exterior Enclosure Products
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL
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
Building Materials - Sheet Materials

Название Значение
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Anthracite Grey
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable True
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By Projtools AB
Created On 01-06-2019
Description Most sustainable colour coated steel product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Anthracite Grey
Created By Projtools AB
Created On 01-06-2019
Description Most sustainable colour coated steel product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию