Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour

Уникальная ссылка: GreenCoat-ColourCoated-Steel-BrickRed-Colour
Брэнд: SSAB
Тип продукции: Steel - Sheet & Coil
Группа продукции: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Дата публикации: 2018-10-11
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (1)

GreenCoat® – архитектура, сталь и шведское рапсовое масло

Под маркой GreenCoat® компания SSAB выпускает инновационную, экологичную сталь с полимерными покрытиями для строительства. Будучи одной из самых обширных по ассортименту в строительной отрасли, сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® для кровли, фасадов и водостоков не имеет аналогов по показателям экологической чистоты.


Высокие экологические и технико-эксплуатационные показатели

Премиальная сталь GreenCoat® из Северной Европы признана одной из лучших на мировом рынке. К тому же бóльшая часть продукции под маркой GreenCoat® выпускается с покрытиями на основе шведского рапсового масла вместо традиционных масел на основе ископаемого сырья, поэтому сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® можно без преувеличения назвать уникальной. Это уникальное запатентованное покрытие, разработанное с применением биотехнологий, обладает не только экологическими достоинствами, но и превосходными технико-эксплуатационными характеристиками. Наша продукция способствует оздоровлению окружающей среды, препятствуя проникновению вредных веществ в атмосферу.

Сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® отличается высокой стойкостью к коррозии, УФ-излучению, а также к механическим повреждениям. Строители высоко ценят этот легкий материал за простоту в работе даже при температурах ниже -15°C. Кроме того, сталь на 100% пригодна к вторичной переработке, а ее долговечность проверена годами. Это подтверждается более чем 40-летним опытом проведения испытаний на открытом воздухе в самых суровых условиях на наших испытательных полигонах по всему миру — от Флориды и побережья Швеции до Китая и Австралии.

Подробные сведения об изготовлении стали с полимерными покрытиями GreenCoat® и о том, как мы заботимся о жизненном цикле нашей продукции, изложены в общедоступной Экологической декларации (EPD) продукции линейки GreenCoat®.


Широкая цветовая гамма яркой и долговечной стали

Сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® выпускается в широкой гамме цветов. В библиотеке информационного моделирования зданий BIMobjects представлены 28 основных цветов, отобранных нами по рекомендациям архитекторов и строителей. Каждый оттенок тщательно подбирается, исходя из современных тенденций в строительстве и дизайне. Полная цветовая гамма продукции линейки GreenCoat® охватывает широкий спектр нестандартных расцветок и покрытий.

Для точного подбора нужного цвета рекомендуем заказать образец материала GreenCoat® по электронному адресу: samples.greencoat@ssab.com

Сталь с полимерными покрытиями GreenCoat® для кровли, фасадов и водостоков выпускается в широкой гамме цветов и покрытий в полном соответствии с требованиями стандарта EN10169. Постоянно отслеживая текущие и прогнозируя будущие изменения в законодательстве, касающиеся охраны окружающей среды, безопасности и химического состава материалов, компания SSAB строго соблюдает действующие в ЕС нормативы, регулирующие химический состав материалов, в частности, регламенты REACH (1907/2006/EC) и CLP (1272/2008/EC). 

Сертификация стали с полимерными покрытиями GreenCoat®подтверждается присвоением нижеперечисленных экологических знаков:

BASTA, SundaHus и Byggvarubedömningen


Основной материал: Sheet metal
Вспомогательный материал: Paint
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Building Materials - Sheet Materials
Классификация IFC: Material
Название по ССКПУ ООН: Steel plate
Код ССКПУ ООН: 30102204
Uniclass 1.4 Код: L6623
Uniclass 1.4 Описание: Metal
Uniclass 2.0 Код: SS-20-40-65
Uniclass 2.0 Описание: Profiled Sheet Roof Covering Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_25_71_51
Uniclass 2015 Описание: Metal sheets and strips
NBS Reference Код: 65-52-87
NBS Reference Описание: Steel Profiled Sheets
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metals
Номер OmniClass: 23-13 00 00
Наименование OmniClass: Structural and Exterior Enclosure Products
CSI UniFormat II Code: B
CSI UniFormat II Title: SHELL
Продукция доступна в:
Europe
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Sheet Materials

Название Значение
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Color Brick Red
Material GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards, Certification, and Documentation BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
COBie.Type.AssetType Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
COBie.Type.Category GreenCoat® Colour Coated Steel
COBie.Type.Color Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS)
COBie.Type.CreatedBy Projtools AB
COBie.Type.CreatedOn 01-03-2017
COBie.Type.Description Most sustainable colour coated steel product on the market
COBie.Type.ExpectedLife 150
COBie.Type.Features https://www.ssab.com/GreenCoat
COBie.Type.Finish Glossy, matt, structured and metallic
COBie.Type.Manufacturer SSAB Steel
COBie.Type.Material REACH compliant Colour Coated Steel
COBie.Type.Name GreenCoat®
COBie.Type.Shape Flat, profiled, standing seams
COBie.Type.SustainabilityPerformance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
COBie.Type.WarrantyDescription 40 year material guarantee

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию