Опубликуйте свои продукты
Perimeter Slim Beam
StarTek Lighting America
Архив

Perimeter Slim Beam

• Continuous lensing - runs up to 150’

• Standard 2’, 4’, 6’ and 8’units or continuous rows

• Fixture/run length increments down to 1/16”

• Compatible with wall-to-wall applications (Adjustable)

• Adjustable section allows for ± 2.7” overall run length

• Single piece aluminum extrusion housing

• Linear runs with proprietary joiner design

• Snap-in lens and reflector for easy installation

• 3 Step MacAdam ellipse binning

• Efficacy up to 116 lm/W

• Soft diffuse direct lighting

• Approved for dry and damp locations

• 0-10v dimming is standard

• Dim to 1% of output current is standard

• 90 CRI (R9 50min) available

• JA8 installation compatible

Cпецификация
  • See Technical Data Sheet

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаp-slimbeam
  • Тип продукцииBeam Series Lighting
  • Группа продукцииPerimeter Slim Beam
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting