Alcon Lighting’s 12100-22-P linear LED pendant light delivers versatile pendant lighting for offices, retail, museums, hotels and restaurants. The slim-profile extruded aluminum housing is available in standard lengths of 2 to 8 feet or continuous runs up to 40 feet at 120V and 100 feet at 277V. Designed for interior lighting applications, the system offers a frosted diffuser, louvered lens or regressed lens options to minimize glare and tailor light distribution. Each model features 3-position wattage selection (5W/7.5W/10W), 3-position color temperature control (3000K, 3500K, 4000K) and a 7-position DIP switch for directional adjustment. The pendant supports 0-10V dimming to 10% and can include 8W or 25W emergency battery backup for 90 minutes of operation. Joiner options—including Z, L, Y, V and cross connectors—enable three-dimensional layouts, creating dynamic suspended lighting patterns for commercial, corporate and hospitality interiors.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |