Опубликуйте свои продукты
Starlink
StarTek Lighting America
Архив

Starlink

  • Proprietary linking design for straight rows
  • Continuous row configurations available up to 408’ at 277V, and 176’ at 120V
  • Plug-and-play installation
  • Three standard lumen packages
  • Efficacy up to 145 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Finishes available in Anodized Clear or Black
  • Custom powder coat colors available upon request*
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstarlink
  • Тип продукцииStar Series Lighting
  • Группа продукцииStarLink
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники