Alcon Lighting’s 12100-10-R recessed linear LED light delivers architectural ceiling lighting for commercial and residential interiors. Constructed from military-grade, field-cuttable aluminum, the linear recessed system installs in any drywall thickness and features a 1-inch frosted acrylic lens for glare-free, evenly distributed illumination. Available in standard lengths of 2, 4, 6 and 8 feet, with custom cuts and mitered corners for flexible layouts, the linear light ships in smaller units with seamless connectors for runs over 8 feet. The standard configuration provides 500 lumens per foot, with higher outputs available at a static color temperature ranging from 2700K to 5000K. The RGBW model offers 547 lumens per foot, featuring dynamic color-changing control via a Bluetooth app, RF remote, or DMX wall panel. Operating at 24V, this specification-grade recessed lighting solution supports continuous runs and precise design integration for ceiling lighting and strip lighting applications.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |