Опубликуйте свои продукты
Glass railings system LK60
Steelpro

Glass railings system LK60

4.4 из 5 звезд4.4(27 отзывы)
Steelpro’s LK60 glass railing system was one of the first designed in Europe in year 2007. The post free, full glass railing is made and designed in Finland and can be used indoors as well as outdoors. Our glass railing profiles are manufactured from aluminium by extrusion technique and are usually delivered in 6 meter long poles. LK-glass railing systems are suitable for both outdoor and indoor spaces and the unique wedge system guarantee’s a working and well thought-out product.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsteelpro_lk
  • Тип продукцииRailing Systems
  • Группа продукцииLK60
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-01-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1100
  • Ширина (мм)60
  • Глубина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
  • Масса нетто (кг)18
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
  • Классификация IFCПерила
  • Название по ССКПУ ООНRails
  • Код ССКПУ ООН301031