Опубликуйте свои продукты
Thermostatic Mixing Valve SKU: 07200069
Stern Engineering

Thermostatic Mixing Valve SKU: 07200069

THERMOSTATIC MIXING VALVE

Optional TMV to DPI Box connection kit SKU: 07291113 required for some models

Advantages:

  • Easy installation, connects directly to angle valves under the basin
  • Thermostatic control for optimum temperature control
  • Can connect up to 4 faucets simultaneously
  • Includes hot water stop function to prevent scalding
  • Built-in filters to prevent dirt from entering the system.
  • Backcheck valves prevent hot water from entering cold water inlet.
Cпецификация
  • Model Features: G 3/8” inlet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаthermostatic-mixing-valve
  • Тип продукцииComponents & Accessories
  • Группа продукцииThermostatic Mixing Valve
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны