Опубликуйте свои продукты
Flush Valve, VENUS E 1.28 GPF, SKU: 420232
Stern Engineering

Flush Valve, VENUS E 1.28 GPF, SKU: 420232

Flush valve for toilets

Exposed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Includes a manual override flush activator button, integral flow regulator, in line filter, high pressure vaccuum breaker and adjustable tailpiece. Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • 100 % brass chrome-plated body
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Cпецификация
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 1.0 – 8.0 bar
    Power source: 9V Lithium battery
    Accessories: Stern remote control
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvenus-e-1-28-gpf
  • Тип продукцииFlush Valves
  • Группа продукцииVenus 3002
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка