Опубликуйте свои продукты
Storax BV floor hatch BV-FL
Storax B.V.

Storax BV floor hatch BV-FL

Floor hatch type BV-FL: frame and cover made from 2 mm cold-formed stee
Cпецификация
  • Type BV-FL | Galvanized steel floor hatch, odor- and watertight. Made of 2 mm cold-formed steel sheet, with internal reinforcement of twisted steel wire. Surface treatment: hot-dip galvanized. Filled with concrete C35/45. Installation height: 50 mm. Tray depth: 27 mm. Breaking load: 15 kN according to EN 124. Pedestrian traffic load (walkable). High-quality, chemical-resistant sealing. Secured with hex bolts. Visible edge after filling: 4–5 mm. Delivered complete with all accessories and installation instructions. Also available in stainless steel 304. Sizes: BV-FL 44 (400x400 mm), BV-FL 55 (500x500 mm), BV-FL 64 (600x400 mm), BV-FL 66 (600x600 mm), BV-FL 86 (800x600 mm), BV-FL 88 (800x800 mm), BV-FL 106 (1000x600 mm).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBV-FL-THERMO
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-09-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели

Доступно в регионах:

Европа
Нидерланды