Опубликуйте свои продукты
Storax Louvre Wall ST-033-v
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-033-v

ST-033-V | Extruded V-shaped aluminium profile with a 33.3 mm pitch and 43% physical free area.
Cпецификация
  • ST-033-V | Extruded V-shaped aluminium profile with a 33.3 mm pitch and 43% physical free area. Designed for high-risk applications such as high-voltage enclosures, anti-intrusion protection, visual shielding, or harsh weather resistance. Made from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 microns). Also suitable for vertical installation. Single and double doors available with standard STORAX fittings. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 800 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 39.6 x 37.6 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаst-033-v
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-12-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

Доступно в регионах:

Европа
Нидерланды