Опубликуйте свои продукты
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
Storax Louvre Wall ST-050-IM1
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-050-IM1

    ST-050-IM1 | Extruded Z-shaped aesthetic louvre with insect-repellent perforation (27 x 3 mm) and 50 mm pitch.
    Cпецификация
    • ST-050-IM1 | Extruded Z-shaped aesthetic louvre with insect-repellent perforation (27 x 3 mm) and 50 mm pitch. Physical free area: 34.7%. Also available without perforation (ST-050-CLOSE). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-11 or ST-050-12, pre-mounted on support profile.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаst-050-im1
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-07-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

    Доступно в регионах:

    Европа
    Нидерланды