Опубликуйте свои продукты
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
Storax Louvre Wall ST-050-W
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-050-W

    ST-050-W | Extremely water-repellent extruded aluminium louvre profile with 50 mm pitch and 57% physical free area
    Cпецификация
    • ST-050-W | Extremely water-repellent extruded aluminium louvre profile with 50 mm pitch and 57% physical free area. Tested to HEVAC Class A2 up to 3.0 m/s. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Clip-mounted into louvre holder ST-050-W-11 (width 34 mm), optional frame profile ST-050W-21. Pre-mounted on support profile. Max. span 1420 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 130 x 90 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаst-050-w
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-07-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

    Доступно в регионах:

    Европа
    Нидерланды