Опубликуйте свои продукты
Storax Louvre Wall ST-066-06
Storax Louvre Wall ST-066-06
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-066-06

    ST-066-06 | Extruded aluminium profile with 66 mm pitch and good airflow.
    Cпецификация
    • ST-066-06 | Extruded aluminium profile with 66 mm pitch and good airflow. Physical free area: 38%. Variable pitches possible (66–132 mm) using holders ST-066-13/-14. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11/-12/-13/-14, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 31 mm, height 73 mm, K-factor intake 29.11, visual free area 50%, max. span 1500 mm (qb 800 Pa).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаst-066-06
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-07-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

    Доступно в регионах:

    Европа
    Нидерланды