Опубликуйте свои продукты
Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE

ST-066-CLOSE | Extruded aluminium dummy louvre with 66 mm pitch.
Cпецификация
  • ST-066-CLOSE | Extruded aluminium dummy louvre with 66 mm pitch. Physical free area: 0%. Optional insect-repellent perforation 33 x 3 mm (Type ST-066-PERFO) available. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11 or ST-066-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 55 mm, height 76.5 mm, max. span 2300 mm (qb 800 Pa).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаst-066-close
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-07-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

Доступно в регионах:

Европа
Нидерланды