Опубликуйте свои продукты
Storax Louvre Wall ST-066-perfo
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-066-perfo

ST-066-PERFO | Extruded dummy louvre with insect-repellent perforation (33 x 3 mm) and 66 mm pitch.
Cпецификация
  • ST-066-PERFO | Extruded dummy louvre with insect-repellent perforation (33 x 3 mm) and 66 mm pitch. Physical free area: 32%. Optional version without perforation available (ST-066-CLOSE). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11/-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 55 mm, height 76.5 mm, K-factor intake 16.52, visual free area 70%, max. span 2300 mm (qb 800 Pa).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаst-066-perfo
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-07-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

Доступно в регионах:

Европа
Нидерланды