Опубликуйте свои продукты
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-066-plano

    ST-066-PLANO | Extruded rectangular aluminium profile with 66 mm pitch. Physical free area: 77%. Suitable for sun shading, visual screening, decorative cladding, partitions and ceiling applications, both indoor and outdoor.
    Cпецификация
    • ST-066-PLANO | Extruded rectangular aluminium profile with 66 mm pitch. Physical free area: 77%. Suitable for sun shading, visual screening, decorative cladding, partitions and ceiling applications, both indoor and outdoor. Aesthetic finish possible with plastic end cap ST-066-P-13 (black/grey). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Installed with ST-066-P-11/-12 louvre holder. Technical data: depth 53 mm, height 15 mm, visual and physical free area 77%, max. span 800 mm (qb 800 Pa).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаst-066-plano
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-07-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

    Доступно в регионах:

    Европа
    Нидерланды