Опубликуйте свои продукты
Storax Louvre Wall ST-075-HF
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-075-HF

ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%.
Cпецификация
  • ST-075-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 75 mm pitch. Physical free area: 52%. Visually closed in horizontal mounting due to pitch equal to blade height (76 mm). Concealed mounting with aluminium louvre holders. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Qualicoat – 60–80 µm). Installed with ST-075-HF louvre holder, pre-mounted on support profile.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаst-075-hf
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-07-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

Доступно в регионах:

Европа
Нидерланды