Опубликуйте свои продукты
MT PLUS wall hung WC
MT PLUS wall hung WC
    STROHM TEKA Sanitary systems

    MT PLUS wall hung WC

    Wall mounted toilet with Rimless design. Technical features Dual cistern 3/4,5 Ultraslim seat with over seat with softclose system Rimless Technology Ecological savings Easy to clean Can be used both with cisterns and built-in flush valves Finishings and materials High quality ceramic Assembly Wall hung installation Installation attached to wall
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmt_plus_wall_hung_wc
    • Тип продукцииCeramic toilets and basins
    • Группа продукцииCeramic toilets and basins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 17 11
    • Наименование OmniClassFloor Mounted Toilets With Tank