Опубликуйте свои продукты
SENSE 2 drawers bath cabinet
SENSE 2 drawers bath cabinet
    STROHM TEKA Sanitary systems

    SENSE 2 drawers bath cabinet

    Bathroom cabinet with two drawers, made of MDF with white lacquered sides. This bathroom cabinet has high quality Hettich hardware and its drawers open by "push" system. The inside of the drawer has dividers so you can store everything you need and keep order. It is a bathroom cabinet 100% made in Spain. It does not include sink. Suspended installation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsense_2_drawers_bath_cabinet
    • Тип продукцииBath cabinets
    • Группа продукцииBath cabinets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets