Опубликуйте свои продукты
Shower tray ICON TK
Shower tray ICON TK
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Shower tray ICON TK

    - Smooth texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3.5 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 60mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W), Beige (B), Cement (C), Tortora (T) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B, C, T or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаshower_tray_icon_tk
    • Тип продукцииShower trays
    • Группа продукцииShower trays
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers