Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)
STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Window (One-Leaf)

    4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
    Maximum quality adaptable to all types of projects. One of the most popular systems in our catalogue because of its excellent thermal and acoustic performance and straight-line aesthetics. Excellent value for money.
    Cпецификация
    • • 53 and 60 mm frames • 60-mm leaves • Reference sections from 92 mm • Excellent thermal and acoustic performance • Completely straight interior and exterior lines • Coplanar to the exterior • Door profiles • Straight and curved line aesthetic option • Quick-fit double-bracket installation on leaf profiles • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_53rp
    • Тип продукцииSistemas Practicables
    • Группа продукцииSTRUGAL S53RP+
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия