Опубликуйте свои продукты
STRUGAL 300 2IV Interior Door
Strugal

STRUGAL 300 2IV Interior Door

4.7 из 5 звезд4.7(38 отзывы)
Aluminium door that integrate into the design of the space. A novel alternative in aluminium that enables door and window colour to be unified in the dwelling, producing an efficient, definitive solution to the problems of wood.
Cпецификация
  • • A wide range of frames from 70 to 140 mm and an extendible overlap option for walls of greater thickness. • Leaves with 40 mm thickness are formed by lightweight tubular panel and aluminium sheet on both faces. • A preformed flexible and rigid PVC perimeter joint to contribute enhanced sealing and noise reduction. • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly. • Options of hidden hinges, magnetic locks and automatic doorclosing mechanisms. • Option for door with sliding opening, with the same aesthetics as hinged doors.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstrugal_a3002iv
  • Тип продукцииSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Группа продукцииPUERTAS DE INTERIOR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступно в регионах:

Европа Африка
Испания
Марокко
Португалия