Опубликуйте свои продукты
STRUGAL 500 D2 Exterior Door (Staved Collection)
Strugal

STRUGAL 500 D2 Exterior Door (Staved Collection)

4.4 из 5 звезд4.4(27 отзывы)
A unique solution in the market for a uniform finish of the entire set of doors and windows. Combining strength, design and durability for the entire set of doors for an architectural project is now possible due to this innovative solution based on the use of aluminium.
Cпецификация
  • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstrugal_a500d2
  • Тип продукцииSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Группа продукцииPUERTAS DE INTERIOR CON DUELAS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступно в регионах:

Европа Африка
Испания
Марокко
Португалия