Опубликуйте свои продукты
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
    Strugal

    STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)

    4.9 из 5 звезд4.9(11 отзывы)
    Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. Innovating handrail design that can be installed on the framework, framework edge or completely embedded, with the option of lighting using LED strips.
    Cпецификация
    • • Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. • This is a handrail system with a “U” base profile designed to houses security glass panes and tempered glass panes of various thicknesses that may be installed on the framework, framework edge or completely embedded, at the worksite. • Special overlap option on both faces of the “U” profile. • Option of lighting using LED strips. • Possibility of a U-shaped profile with special overlap • Possibility of aluminium handrail profile.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_glassline2
    • Тип продукцииBarandillas
    • Группа продукцииSTRUGAL GLASS LINE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Название по ССКПУ ООНStair parts
    • Код ССКПУ ООН30161908
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Описание Uniclass 2015Handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Наименование OmniClassHandrails
    • Код CSI UniFormat IIC20
    • Заголовок CSI UniFormat IISTAIRS

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия