Опубликуйте свои продукты
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)
    Strugal

    STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE (Handrails)

    The beauty of invisibility. Maximum transparency. Minimalist handrail system that combines modern aesthetics with the highest safety requirements.
    Cпецификация
    • • Minimalist system with reduced cross section view. • Front face view 31.5 mm. • Compatible with STRUGAL S64RP, STRUGAL S74RP and STRUGAL S82RP systems. • Possibility of attachment coupled to carpentry or directly. • Possibility to attach frames and pilasters. • Glazing from interior and exterior. • Easy installation using M6 screws and reinforcement plate. • Creation of balconies in curtain walls. • Clean solution. Lines between profiles or front screws not visible.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_inglassline
    • Тип продукцииBarandillas
    • Группа продукцииSTRUGAL INVISIBLE GLASS LINE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Название по ССКПУ ООНStair parts
    • Код ССКПУ ООН30161908
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Описание Uniclass 2015Handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Наименование OmniClassHandrails
    • Код CSI UniFormat IIC20
    • Заголовок CSI UniFormat IISTAIRS

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия

    Похожие продукты