Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)
STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)
    Strugal

    STRUGAL S125RP Window (Three-Rails)

    4.3 из 5 звезд4.3(26 отзывы)
    It is the ideal sliding door for large dimensions with maximum comfort performance. The straight lines of this raisable sliding door convert it into one of the most popular for incorporation into large open spaces. Its metal fittings, which are designed for leaves of up to 400 kg, turn this assembly into a comfortable system with excellent performance.
    Cпецификация
    • • 125 mm frame • 54 mm leaf • Reference section of 142 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • High thermal and acoustic performance • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Straight line aesthetics • Possibility of tri-slot.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s125rp3
    • Тип продукцииSistemas Correderas
    • Группа продукцииSTRUGAL S125RP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка