Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S44M CC  Hinged (One-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (One-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (One-Leaf)

    4.3 из 5 звезд4.3(10 отзывы)
    The most versatile door, for solar control solutions. Our most versatile shutter, with a wide range of possible finishes and openings ensuring greater solar control.
    Cпецификация
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s44mcc1
    • Тип продукцииSistemas de Protección Solar
    • Группа продукцииSTRUGAL S44M CC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНShutters
    • Код ССКПУ ООН30151801
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Описание Uniclass 2015Shutter systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Номер OmniClass23-17 21 11 13
    • Наименование OmniClassExterior Shutters
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия

    Похожие продукты

    3.9 из 5 звезд 3.9 (60)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (26)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (13)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (11)