Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
    Strugal

    STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)

    4.8 из 5 звезд4.8(12 отзывы)
    An optimal solution for large openings. Straight line design and 48 mm frame enabling opening of large spaces given that there is no limitation to the number of leaves. The booklet mechanism of moving leaves enables completed opening of the window.
    Cпецификация
    • • Frames 48 mm. coplanar outside. • Leaf 40 mm. coplanar outside. • Frame view + leaf from 109 mm. • Leaf corners assembled with high performance brackets ensuring a solid and durable mitre joint. • Straight lines design. • Own manufactured high-quality hardware, accessories and joints.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s47_5folding
    • Тип продукцииSistemas Practicables
    • Группа продукцииSTRUGAL S47
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Folding windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия