Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)

    4.9 из 5 звезд4.9(9 отзывы)

    An optimum solution for high-transit doors

    Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Cпецификация
      • 72.5 mm frames and sashes.
      • Coplanar pedestrian doors systems of straight lines of Eurogroove.
      • Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      • System with central joint and possibility of reduced frame.
      • Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      • Doors profiles with thermally broken system
      • Double sealing joint.
      • Possibility of 2 levels of thermal insulation by means of passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s72rpc1
    • Тип продукцииSistemas Practicables
    • Группа продукцииSTRUGAL S72RPC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия