Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)

    4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)

    An optimum solution for high-transit doors. Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Cпецификация
    • 72.5 mm frames and sashes.

      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.

      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.

      System with central joint and possibility of reduced frame.

      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.

      Door profiles with thermally broken system.

      Double sealing joint.

      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s72rpc2_top
    • Тип продукцииSistemas Practicables
    • Группа продукцииSTRUGAL S72RPC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия