Опубликуйте свои продукты
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
    Strugal

    STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)

    3.6 из 5 звезд3.6(14 отзывы)
    Maximum thermal and acoustic insulation for one of the most advanced boxes on the market. The Strugal shutter box with thermal break provides real total insulation for the overall window. The best solution for obtaining a uniform finish in box, shutter and carpentry.
    Cпецификация
    • • Excellent thermal and acoustic performance

      • Innovating design

      • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish.

      • Option for a lower cover with thermal break

      • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry.

      • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry.

      • The design is fully in accordance with the carpentry.

      • High-quality accessories

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_sc160
    • Тип продукцииPersianas y Compactos
    • Группа продукцииSTRUGAL COMPACT
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Описание Uniclass 2015Roller blinds
    • Код CSI MasterFormat 201412 21 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11
    • Наименование OmniClassWindow Blinds
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия

    Похожие продукты

    3.9 из 5 звезд 3.9 (60)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (26)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (13)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (11)