Опубликуйте свои продукты
STRUGAL SOLAR 150 (Slats)
Strugal

STRUGAL SOLAR 150 (Slats)

The most efficient solar protection for contemporary buildings.Solar protection slats with high performance and flexibility: various slat designs and sizes from 150 to 600 mm. With manual and motorised options.
Cпецификация
  • • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstrugal_solar150
  • Тип продукцииSistemas de Protección Solar
  • Группа продукцииSTRUGAL SOLAR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНShutters
  • Код ССКПУ ООН30151801
  • Код Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Описание Uniclass 2015Shutter systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 71 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
  • Номер OmniClass23-17 21 11 13
  • Наименование OmniClassExterior Shutters
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа Африка
Испания
Марокко
Португалия

Похожие продукты

3.9 из 5 звезд 3.9 (60)
4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
4.5 из 5 звезд 4.5 (26)
4.6 из 5 звезд 4.6 (13)
4.6 из 5 звезд 4.6 (11)