Опубликуйте свои продукты
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
    Strugal

    STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK

    The system that reinforces the acoustic and solar insulation also allows closure ventilation. Installing the STRUGAL Fixed Latticework is simple and easy because it fully integrates into the structure. Its extruded aluminium slats produce improved solar and acoustic insulation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_solar_decorativa
    • Тип продукцииSistemas de Protección Solar
    • Группа продукцииSTRUGAL CELOSÍA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНShutters
    • Код ССКПУ ООН30151801
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Описание Uniclass 2015Shutter systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Номер OmniClass23-17 21 11 13
    • Наименование OmniClassExterior Shutters
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия

    Похожие продукты

    3.9 из 5 звезд 3.9 (59)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (25)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (7)