Опубликуйте свои продукты
STRUGAL  STB-T SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL STB-T SYSTEM (Composite Panel)

The best solution for façade and interior cladding without design limitations. This Strugal Composite Panel is especially designed for façade execution in both new and rehabilitated buildings.
Cпецификация
  • • The Strugal Composite Panel is a product for the execution of architectural façades made up of two aluminium sheets joined by a thermoplastic resin core. • This combination of materials gives the Composite Panel excellent mechanical properties, high impact strength, high acoustic and thermal insulation, together with elevated rigidity with reduced weight. • It is recommended for façade execution as well as interior space cladding in both new and rehabilitated buildings.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstrugal_stbt_panel
  • Тип продукцииPanel Composite
  • Группа продукцииSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоливинилиденфторид (PVDF)
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНPanels or paneling
  • Код ССКПУ ООН30161505
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_06
  • Описание Uniclass 2015Aluminium composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 17
  • Наименование OmniClassComposite Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Доступно в регионах:

Европа Африка
Испания
Марокко
Португалия