Опубликуйте свои продукты
STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)

The best solution for façade and interior cladding without design limitations. This Strugal Composite Panel is especially designed for façade execution in both new and rehabilitated buildings.
Cпецификация
  • The Strugal Composite Panel is a product designed for architectural façades, consisting of two aluminium sheets bonded by a thermoplastic resin core.

    Excellent combination of materials: Provides outstanding mechanical properties, high impact resistance, superior acoustic and thermal insulation, along with high rigidity and reduced weight.

    Recommended applications: Suitable for façade execution and interior space cladding in both new and refurbished buildings.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstrugal_sz_panel
  • Тип продукцииPanel Composite
  • Группа продукцииSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоливинилиденфторид (PVDF)
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНPanels or paneling
  • Код ССКПУ ООН30161505
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_06
  • Описание Uniclass 2015Aluminium composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 17
  • Наименование OmniClassComposite Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Доступно в регионах:

Европа Африка
Испания
Марокко
Португалия