Опубликуйте свои продукты
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
    Sugatsune America

    FD80-H Sliding Door System

    Damper equipped for soft and silent closing at the end (certain models only).
    Surface mounted for faster installation: No boring required on door.
    Easy door installation: simply hang the door onto the rollers.
    Each model passed 200,000 open and close cycles in a private test.

    Cпецификация
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFD80-H_DSC_MK_US
    • Тип продукцииSliding Door Systems
    • Группа продукцииSurface‑Mount, Pocket-Door Sliding Hardware
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЦинк
    • Вспомогательный материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 19 11 21 19
    • Наименование OmniClassDoor Latches