Опубликуйте свои продукты
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
    Suncourt

    Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit

    Remove potentially dangerous radon from your home or basement with the Suncourt Radon Mitigation Fan Kit. Incredible performance doesn't need to mean noisy and loud; this kit provides quiet, reliable, and effective radon removal that you can count on. This fan can be mounted indoors or outdoors. Easily mount it to existing system piping or supporting structures by means of mounting brackets provided. All mounting hardware necessary for installation is included. The Suncourt Radon Fan Mitigation Kit uses 77 Watts when running. This model features 4" to 3" rubber coupling.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Model: RDK04-3

      CFM: 200
      Electrical Rating: 77 W
      Safety Rating: ETL Listed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSuncourt-RDK04-3-Radon-Fan-Mitigation-Kit
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииFan
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-13
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код CSI MasterFormat 201431 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation
    • Номер OmniClass23-33 51 00
    • Наименование OmniClassHVAC Specialized Equipment