Опубликуйте свои продукты
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
    Suncourt

    Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan

    Provides high volume and pressure for exhaust, ventilation or in-line fan for residential, light commercial or greenhouse applications.

    Watertight - Rated for use indoor/outdoor.
    Installs in any position.
    Balanced Motor/Impeller.
    Ball bearings are permanently sealed and lubricated.
    Backward inclined blades.
    Vibration absorbing material.
    UV Protected/Flame Retardant Thermal Plastic Resin.
    140°F (60°C) Maximum Air Stream Temperature.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • High volume and pressure 4 in. centrifugal fan has lower power consumption.

      Powerful 200 CFM

      Dimension - 10.75 x 10.75 x 12.75 in.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSuncourt-TF104-W-Centrifugal-Tube-Fan
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииFan
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-13
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код CSI MasterFormat 201443 11 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Centrifugal Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 13
    • Наименование OmniClassCentrifugal Fans