Опубликуйте свои продукты
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Our hottest full-spectrum sauna models are hotter than ever. This three-person Amplify sauna pairs higher intensity with industry-leading comfort, credibility and innovation. Benefit from patented infrared technology that heats you at the cellular level with the intensity of a deeper, faster sweat. Together, science-backed infrared and next-level heat amp up the health and longevity effects of every session.
    Cпецификация
    • EXTERIOR Width: 62.3" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 546 lbs. Eucalyptus weight: 642 lbs. HEATERS 7 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3280W 13.67A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаamplify-iii
    • Тип продукцииSauna, Steam Systems
    • Группа продукцииFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-06
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)77.7
    • Ширина (дюймы)62.3
    • Глубина (дюймы)45.9
    Связанные
    • Масса нетто (фунт)642
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Сауны и Паровые Комнаты
    • Код CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Номер OmniClass23-19 31 15 17
    • Наименование OmniClassSaunas

    Доступно в регионах:

    Северная Америка