Опубликуйте свои продукты
mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
Sunlighten

mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

This four-person mPulse sauna sets a new standard for infrared therapy. With precision wavelengths and incorporated red light, the patented SoloCarbon® heaters offer optimized near-, mid-, and far-infrared therapy. Smart Sauna technology allows you to select from six science-backed programs or customize your session with exclusive app control. The mPulse delivers beneficial infrared energy with precision, personalization and measurable impact, making it the only infrared sauna that adapts to your wellness and longevity goals.
Cпецификация
  • EXTERIOR Width: 70.6" Depth: 70.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT 858 lbs. HEATER 12 Far Infrared 11 Mid Infrared 7 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 4500W 20A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmpulse-discover
  • Тип продукцииSauna, Steam Systems
  • Группа продукцииFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)78.5
  • Ширина (дюймы)70.6
  • Глубина (дюймы)70.6
Связанные
  • Масса нетто (фунт)858
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Сауны и Паровые Комнаты
  • Код CSI MasterFormat 201413 24 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Saunas
  • Номер OmniClass23-19 31 15 17
  • Наименование OmniClassSaunas

Доступно в регионах:

Северная Америка