Опубликуйте свои продукты
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
    Suvinil
    Архив

    Suvinil Sparkling Effect

    For a light shine, Suvinil Sparkling Effect gets your wall a distinctive finish, which helps to correct minor wall imperfections. It is a product that contains in its formulation mineral crystals that reinforce the finish with a sparkling effect, offering sophistication to your space. Fast drying, great adherence and homogeneity.
    Available Sizes and Yields:
    Can 28kg: up to 13 m²/coat;
    Can 25kg: up to 11 m²/coat;
    Gallon 5,6kg: up to 2,6 m²/coat

    Cпецификация
    • Role: Provide sparkling effect on masonry surfaces in general.
      Indicated Area: Interior and Exterior;
      Finishing: Texture;
      Quality: Premium;
      Yield: 13 m2 /coat (28 Kg)

      Surfaces: Indicated for texturing external and internal surfaces of plaster, concrete blocks, apparent concrete, putties, fiber cement or over emulsion paints in general

      Pre-Application Products: Suvinil Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Wall Preparing Primer (for repainting on weak surfaces such as chalked paints). Suvinil Exterior/Interior Putty for surface levelling.

      Granularity: 3/3

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSUV-TEXTURA-BRI
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииTextures & Special Effects
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)348
    • Ширина (мм)235
    • Глубина (мм)235
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)28.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Описание Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes