Опубликуйте свои продукты
Steel Door 4210 GS1R Interior- Single
Steel Door 4210 GS1R Interior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1R Interior- Single

    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1R. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаint_door_SD4210_GS1R_single
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииHP SD4210
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-30
    • Номер версии4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вДания
    • Страна-производительЭстония
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stainless-Steel Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа